Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

Tyto sady válečkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které nabízí hladké polohování a vedení. Zajišťují rozložení zátěže a jsou ideální tam, kde je omezený prostor. Jsou odolné vůči korozi a odolávají teplotám od -40 °C to +80 °C.
Nové objednací číslo:

20162436

Staré objednací číslo:

20162436

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 25 753,5913 Kč
5 - 9 23 178,1826 Kč
10 - 19 21 890,4783 Kč
20 + 19 315,317 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

25 753,59 Kč

1 x 25 753,5913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 600.0
Max. posun 492.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Počet válečků 20.0
Dyn. load C max. kN 294.0
Static load C0 max. kN 264.0
Hmotnost (kg) 12.520
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás