20174088
20174088
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 35 089,9435 Kč |
5 - 9 | 31 580,9739 Kč |
10 - 19 | 29 826,3652 Kč |
20 + | 26 317,396 Kč |
l1 | 700.0 |
---|---|
Max. posun | 548.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Počet válečků | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 353.0 |
Static load C0 max. kN | 317.0 |
Hmotnost (kg) | 15.47 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku