20174125
20174125
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 73 258,6304 Kč |
5 - 9 | 65 932,8913 Kč |
10 - 19 | 62 269,7739 Kč |
20 + | 54 944,035 Kč |
l1 | 1200.0 |
---|---|
Max. posun | 972.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Počet válečků | 40.0 |
Dyn. load C max. kN | 588.0 |
Static load C0 max. kN | 527.0 |
Hmotnost (kg) | 24.70 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku