Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
14 390,022 Kč - 19 186,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
1 616,074 Kč - 2 154,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
6 079,174 Kč - 8 105,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
6 488,83 Kč - 8 651,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
4 638,065 Kč - 6 184,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
8 079,874 Kč - 10 773,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
6 002,348 Kč - 8 003,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
40 107,678 Kč - 53 476,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
24 008,896 Kč - 32 011,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
9 855,052 Kč - 13 139,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M10 28.0 ocel

20162429

Cenové rozmezí
19 186,6957 Kč - 14 390,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M4 8.0 ocel

20162085

Cenové rozmezí
2 154,60 Kč - 1 616,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M8 22.0 ocel

20174064

Cenové rozmezí
37 706,7391 Kč - 28 280,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M10 28.0 ocel

20162399

Cenové rozmezí
8 105,6478 Kč - 6 079,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M6 15.0 ocel

20162290

Cenové rozmezí
8 651,6087 Kč - 6 488,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M4 8.0 ocel

20162160

Cenové rozmezí
6 184,0044 Kč - 4 638,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M10 28.0 ocel

20174095

Cenové rozmezí
39 399,6391 Kč - 29 549,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M10 28.0 ocel

20162405

Cenové rozmezí
10 773,2478 Kč - 8 079,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M8 22.0 ocel

20162351

Cenové rozmezí
8 003,0478 Kč - 6 002,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M8 22.0 ocel

20174071

Cenové rozmezí
53 476,9044 Kč - 40 107,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M8 22.0 ocel

20174057

Cenové rozmezí
32 011,6957 Kč - 24 008,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M6 15.0 ocel

20162337

Cenové rozmezí
13 139,987 Kč - 9 855,052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M6 15.0 ocel

20162252

Cenové rozmezí
3 917,387 Kč - 2 937,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5