Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1338
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Stoupání závitu | Směr stoupání závitu | Počet závitů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338,9056 Kč - 452,0225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 144,1793 Kč - 192,3794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 210,1311 Kč - 280,1266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||
| 360,8093 Kč - 481,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 423,632 Kč - 564,6822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
pravé
|
1.0
|
||
| 239,2558 Kč - 318,8793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 403,1725 Kč - 537,5553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 505,2293 Kč - 673,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 1 007,8109 Kč - 1 343,8882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 281,619 Kč - 375,3475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||
| 97,4835 Kč - 129,8215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
pravé
|
1.0
|
||
| 145,3828 Kč - 193,7635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 579,8463 Kč - 773,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 246,7175 Kč - 328,8443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 261,8816 Kč - 349,3279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 3 840,8499 Kč - 4 518,5648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Levé
|
1.0
|
||
| 539,168 Kč - 718,8625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 716,0825 Kč - 954,7004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 208,6869 Kč - 278,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 879,2771 Kč - 1 172,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Levé
|
1.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku