Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 612,046 Kč - 10 149,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
113 077,341 Kč - 133 032,224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
83 039,671 Kč - 97 693,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
8 289,814 Kč - 11 053,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1440.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
22 795,877 Kč - 25 328,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
10 283,598 Kč - 13 711,464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
18 332,093 Kč - 24 442,873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
14 330,199 Kč - 19 106,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
3 443,921 Kč - 4 591,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
38 747,137 Kč - 43 052,347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5760.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
4 108,351 Kč - 5 477,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
720.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
33 164,196 Kč - 36 849,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4920.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
2 773,81 Kč - 3 698,331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
6 960,707 Kč - 9 280,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
26 937,079 Kč - 29 930,2003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
11 686,064 Kč - 15 581,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2040.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
23 593,687 Kč - 26 215,098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
30 771,754 Kč - 34 190,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4560.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
8 954,491 Kč - 11 939,239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1560.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
24 266,021 Kč - 32 354,6041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku