Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
19 651,567 Kč - 26 202,1305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
27 957,436 Kč - 37 276,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
18 965,648 Kč - 25 287,4895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
19 713,317 Kč - 26 284,4309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
15 226,809 Kč - 20 302,4367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
7 625,137 Kč - 10 166,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1320.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
30 393,35 Kč - 35 756,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
68 023,553 Kč - 80 027,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
57 405,023 Kč - 67 535,234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
15 674,126 Kč - 20 898,67 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2760.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
18 223,413 Kč - 24 297,8099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3400.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
135 605,47 Kč - 159 535,818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
29 973,944 Kč - 33 304,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4440.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
33 962,006 Kč - 37 735,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5040.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
15 009,449 Kč - 20 012,434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2640.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
27 581,502 Kč - 30 646,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4080.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
33 319,559 Kč - 37 021,8667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5700.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
32 451,354 Kč - 36 057,0847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5550.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
5 367,804 Kč - 7 157,1955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
22 900,111 Kč - 25 444,6556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4200.0 ocel

20269401

Cenové rozmezí
26 202,1305 Kč - 19 651,567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 600.0 ocel

20269494

Cenové rozmezí
37 276,5484 Kč - 27 957,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 5000.0 ocel

20269159

Cenové rozmezí
25 287,4895 Kč - 18 965,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 5200.0 ocel

20269166

Cenové rozmezí
26 284,4309 Kč - 19 713,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 4000.0 ocel

20269104

Cenové rozmezí
20 302,4367 Kč - 15 226,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1320.0 ocel nerezavějící

20270384

Cenové rozmezí
10 166,767 Kč - 7 625,137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1200.0 ocel

20270094

Cenové rozmezí
35 756,955 Kč - 30 393,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 2700.0 ocel

20270148

Cenové rozmezí
80 027,753 Kč - 68 023,553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3300.0 ocel

20269975

Cenové rozmezí
67 535,234 Kč - 57 405,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2760.0 ocel nerezavějící

20270506

Cenové rozmezí
20 898,67 Kč - 15 674,126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 3400.0 ocel nerezavějící

20271718

Cenové rozmezí
24 297,8099 Kč - 18 223,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 5400.0 ocel

20270230

Cenové rozmezí
159 535,818 Kč - 135 605,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4440.0 ocel nerezavějící

20270643

Cenové rozmezí
33 304,492 Kč - 29 973,944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5040.0 ocel nerezavějící

20270698

Cenové rozmezí
37 735,425 Kč - 33 962,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2640.0 ocel nerezavějící

20270490

Cenové rozmezí
20 012,434 Kč - 15 009,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4080.0 ocel nerezavějící

20270612

Cenové rozmezí
30 646,031 Kč - 27 581,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 5700.0 ocel nerezavějící

20271541

Cenové rozmezí
37 021,8667 Kč - 33 319,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5700.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 5550.0 ocel nerezavějící

20271534

Cenové rozmezí
36 057,0847 Kč - 32 451,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 1000.0 ocel nerezavějící

20271602

Cenové rozmezí
7 157,1955 Kč - 5 367,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1000.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 3900.0 ocel nerezavějící

20271411

Cenové rozmezí
25 444,6556 Kč - 22 900,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3900.0