Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 652,95 Kč - 74 058,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
8 178,911 Kč - 10 905,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1650.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
4 429,204 Kč - 5 905,7453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
30 883,398 Kč - 34 314,7714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5850.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
26 965,731 Kč - 29 961,841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
30 418,791 Kč - 33 798,6649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
40 449,708 Kč - 44 944,1447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
28 746,848 Kč - 31 941,0273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
43 793,594 Kč - 48 659,4199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
4 263,961 Kč - 5 685,2978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
16 989,648 Kč - 22 653,0122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
29 804,502 Kč - 33 116,0557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
25 403,209 Kč - 28 225,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
51 913,472 Kč - 57 681,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
14 151,865 Kč - 18 869,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
15 003,274 Kč - 16 670,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
12 758,785 Kč - 17 011,631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
11 365,458 Kč - 15 153,9934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
15 596,568 Kč - 20 795,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
23 731,513 Kč - 26 368,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku