Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 471,009 Kč - 8 301,1019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
33 273,617 Kč - 36 970,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
94 452,059 Kč - 104 946,842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
1 808,04 Kč - 2 410,7447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
1 265,381 Kč - 1 687,3311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
128 096,176 Kč - 150 701,369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
98 836,062 Kč - 116 277,72 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
5 442,892 Kč - 7 257,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
960.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
7 625,137 Kč - 10 166,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1320.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1 434,082 Kč - 1 912,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
36 691,356 Kč - 43 166,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
22 670,648 Kč - 26 671,307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
29 846,492 Kč - 33 162,7387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
83 039,671 Kč - 97 693,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
15 674,126 Kč - 20 898,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2760.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
30 393,35 Kč - 35 756,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
10 948,275 Kč - 14 597,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1920.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
90 549,212 Kč - 106 528,383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
14 330,199 Kč - 19 106,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
68 023,553 Kč - 80 027,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku