Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
12 066,938 Kč - 16 089,3824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
14 436,409 Kč - 19 248,6112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
9 697,467 Kč - 12 929,9807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
23 071,776 Kč - 25 635,3643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
13 330,096 Kč - 17 773,4284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
51 504,193 Kč - 57 226,7878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
30 785,092 Kč - 41 046,6329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
3 775,642 Kč - 5 034,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
800.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
15 960,152 Kč - 21 280,1862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
17 805,983 Kč - 23 741,2448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3800.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
9 448,738 Kč - 12 598,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
40 130,831 Kč - 44 589,6997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
37 287,367 Kč - 41 430,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
24 615,032 Kč - 27 350,0136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4650.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
6 296,03 Kč - 8 394,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
16 189,368 Kč - 21 585,7005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
83 299,515 Kč - 97 999,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
28 978,04 Kč - 32 197,9567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4940.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
62 583,872 Kč - 73 627,983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
72 941,57 Kč - 85 813,728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1500.0 ocel

20269722

Cenové rozmezí
16 089,3824 Kč - 12 066,938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1800.0 ocel

20269739

Cenové rozmezí
19 248,6112 Kč - 14 436,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1200.0 ocel

20269715

Cenové rozmezí
12 929,9807 Kč - 9 697,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 240.0 ocel

20269753

Cenové rozmezí
25 635,3643 Kč - 23 071,776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    240.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 3000.0 ocel nerezavějící

20270964

Cenové rozmezí
17 773,4284 Kč - 13 330,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5400.0 ocel

20269852

Cenové rozmezí
57 226,7878 Kč - 51 504,193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 5100.0 ocel

20269654

Cenové rozmezí
41 046,6329 Kč - 30 785,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 800.0 ocel

20269234

Cenové rozmezí
5 034,3293 Kč - 3 775,642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    800.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3400.0 ocel

20269364

Cenové rozmezí
21 280,1862 Kč - 15 960,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3800.0 ocel

20269388

Cenové rozmezí
23 741,2448 Kč - 17 805,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3800.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 2000.0 ocel

20269296

Cenové rozmezí
12 598,1856 Kč - 9 448,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 4200.0 ocel

20269814

Cenové rozmezí
44 589,6997 Kč - 40 130,831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3900.0 ocel

20269807

Cenové rozmezí
41 430,4709 Kč - 37 287,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4650.0 ocel nerezavějící

20271077

Cenové rozmezí
27 350,0136 Kč - 24 615,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1080.0 ocel nerezavějící

20270360

Cenové rozmezí
8 394,542 Kč - 6 296,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 3300.0 ocel nerezavějící

20271374

Cenové rozmezí
21 585,7005 Kč - 16 189,368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 480.0 ocel

20270025

Cenové rozmezí
97 999,473 Kč - 83 299,515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 4940.0 ocel nerezavějící

20271497

Cenové rozmezí
32 197,9567 Kč - 28 978,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 360.0 ocel

20269982

Cenové rozmezí
73 627,983 Kč - 62 583,872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 4200.0 ocel

20270001

Cenové rozmezí
85 813,728 Kč - 72 941,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0