Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 624,552 Kč - 177 205,21 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
75 530,377 Kč - 88 859,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
11 887,369 Kč - 15 849,9159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
143 115,011 Kč - 168 370,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
21 071,323 Kč - 24 789,908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
104 015,158 Kč - 122 370,716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
25 669,969 Kč - 28 522,1027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
5 657,288 Kč - 7 542,9354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
13 999,466 Kč - 18 666,1111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
4 308,421 Kč - 5 744,6025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
17 167,241 Kč - 22 889,7123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
8 579,051 Kč - 11 438,7182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
32 451,354 Kč - 36 057,0847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5550.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
16 111,316 Kč - 21 481,7876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
35 434,373 Kč - 39 371,5777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
28 204,436 Kč - 31 338,2979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
35 808,084 Kč - 39 786,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
22 059,57 Kč - 24 510,6498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
3 252,496 Kč - 4 336,5049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
8 667,971 Kč - 11 557,3276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku