Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,4656 Kč - 107,9028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 115,391 Kč - 115,391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 137,9812 Kč - 137,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 137,3816 Kč - 137,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 62,2623 Kč - 62,2623 Kč | 56 Skladem |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 74,9658 Kč - 74,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
M6
|
|
3
|
|
|
| 88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 89,6773 Kč - 89,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 132,167 Kč - 132,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 147,2407 Kč - 147,2407 Kč | 11 Skladem |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 35,1749 Kč - 35,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,016 Kč - 22,016 Kč | 398 Skladem |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 24,1796 Kč - 24,1796 Kč | 28 Skladem |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,1139 Kč - 26,1139 Kč | 16 Skladem |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 22,1306 Kč - 22,1306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 47,8755 Kč - 47,8755 Kč | 18 Skladem |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,1942 Kč - 22,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 99,9761 Kč - 99,9761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 674,2153 Kč - 674,2153 Kč | 6 Skladem |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku