Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,167 Kč - 132,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
2
|
|
||
64,4656 Kč - 107,9028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
2
|
|
||
62,2623 Kč - 62,2623 Kč | 56 Skladem |
6-32
|
|
1
|
|
||
115,391 Kč - 115,391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
2
|
|
||
137,3816 Kč - 137,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
2
|
|
||
89,6773 Kč - 89,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
1
|
|
||
88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
||
46,2593 Kč - 46,2593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
151,0841 Kč - 151,0841 Kč | 6 Skladem |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
43,5995 Kč - 43,5995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
164,421 Kč - 164,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
20,3999 Kč - 20,3999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
59,2399 Kč - 59,2399 Kč | 207 Skladem |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
30,6443 Kč - 30,6443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
103,603 Kč - 103,603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
168,3533 Kč - 168,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
268,3294 Kč - 268,3294 Kč | 3 Skladem |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
63,7831 Kč - 63,7831 Kč | 1780 Skladem |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
566,6162 Kč - 566,6162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
34,5386 Kč - 34,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku