Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,167 Kč - 132,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
2
|
|
||
68,0295 Kč - 68,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
20,1963 Kč - 20,1963 Kč | 2340 Skladem |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,1534 Kč - 31,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
48,9318 Kč - 48,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,8366 Kč - 16,8366 Kč | 35 Skladem |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10282496 | 56,2874 Kč - 56,2874 Kč | 40 Skladem |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
53,2968 Kč - 53,2968 Kč | 1500 Skladem |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
87,0591 Kč - 87,0591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
76,2674 Kč - 76,2674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
25,5412 Kč - 25,5412 Kč | 7 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
77,8708 Kč - 77,8708 Kč | 517 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
238,6395 Kč - 238,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
43,574 Kč - 43,574 Kč | 260 Skladem |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,8688 Kč - 41,8688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
123,6847 Kč - 123,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
155,6782 Kč - 155,6782 Kč | 9 Skladem |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
95,102 Kč - 95,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
78,2526 Kč - 78,2526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
18,8473 Kč - 18,8473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku