Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,3001 Kč - 37,3001 Kč | 5 Skladem |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
95,2674 Kč - 95,2674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10281956 | 26,343 Kč - 26,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
23,0724 Kč - 23,0724 Kč | 592 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
73,3786 Kč - 73,3786 Kč | 7 Skladem |
M8
|
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
64,7503 Kč - 64,7503 Kč | 374 Skladem |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
28,4428 Kč - 28,4428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,7917 Kč - 29,7917 Kč | 25 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
36,9437 Kč - 36,9437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,9906 Kč - 21,9906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,3417 Kč - 40,3417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
82,3123 Kč - 82,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
142,7484 Kč - 142,7484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
52,0751 Kč - 52,0751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
36,3584 Kč - 36,3584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
21,5707 Kč - 21,5707 Kč | 140 Skladem |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
147,3553 Kč - 147,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
M6
|
|
3
|
|
|
74,9658 Kč - 74,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
2
|
|
||
88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku