Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 20.0 35.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195885

Staré objednací číslo:

20195885

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 82,194 Kč
50 - 99 74,0257 Kč
100 - 499 65,8573 Kč
500 + 57,4338 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,19 Kč

1 x 82,194 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 18.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás