Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M16 95.0 55.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196820

Staré objednací číslo:

20196820

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 467,8957 Kč
50 - 99 374,2174 Kč
100 - 199 350,9217 Kč
200 + 327,626 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

467,90 Kč

1 x 467,8957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 95.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1000.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás