Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 20.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197162

Staré objednací číslo:

20197162

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 101,6087 Kč
50 - 99 91,4478 Kč
100 - 199 76,3304 Kč
200 - 499 71,126 Kč
500 + 50,804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

101,61 Kč

1 x 101,6087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 160.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás