Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 25.0 30.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197773

Staré objednací číslo:

20197773

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 51,5627 Kč
50 - 99 46,4575 Kč
100 - 499 41,3522 Kč
500 + 35,9913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

51,56 Kč

1 x 51,5627 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 25.0
d2 M8
Axial load max. kgf 40.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás