Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
32,713 Kč - 46,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
29,243 Kč - 41,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Male/Male
M4
50,309 Kč - 71,8696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Male/Male
M8
53,53 Kč - 76,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Male/Male
M8
32,961 Kč - 65,6739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M8
27,757 Kč - 46,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M8
42,874 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
Vnější/vnitřní závit
M3
47,583 Kč - 95,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Female/Female
M8
89,713 Kč - 179,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Female/Female
M10
37,917 Kč - 54,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M5
36,926 Kč - 52,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M5
30,235 Kč - 50,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Male/Male
M5
513,496 Kč - 684,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
Female/Female
M14
346,709 Kč - 495,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0
Vnější/vnitřní závit
M16
1 098,861 Kč - 1 569,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Vnější/vnitřní závit
M20
395,778 Kč - 565,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Male/Male
M16
325,396 Kč - 464,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Vnější/vnitřní závit
M16
753,143 Kč - 1 076,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
Vnější/vnitřní závit
M16
59,478 Kč - 85,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Female/Female
M6
85,996 Kč - 171,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Female/Female
M10
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 10.0 ocel

20195175

Cenové rozmezí
46,8391 Kč - 32,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 15.0 ocel

20195243

Cenové rozmezí
41,6348 Kč - 29,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 35.0 ocel

20196981

Cenové rozmezí
71,8696 Kč - 50,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 45.0 ocel

20196998

Cenové rozmezí
76,3304 Kč - 53,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M8 25.0 20.0 ocel

20197315

Cenové rozmezí
65,6739 Kč - 32,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 25.0 22.0 ocel

20197339

Cenové rozmezí
46,0957 Kč - 27,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M3 8.0 8.0 ocel

20196202

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 42,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M8 30.0 30.0 ocel

20196424

Cenové rozmezí
95,1652 Kč - 47,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M10 50.0 40.0 ocel

20196486

Cenové rozmezí
179,1783 Kč - 89,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M5 15.0 20.0 ocel

20197209

Cenové rozmezí
54,0261 Kč - 37,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M5 15.0 15.0 ocel

20197193

Cenové rozmezí
52,787 Kč - 36,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M5 16.0 25.0 ocel

20197292

Cenové rozmezí
50,3087 Kč - 30,235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnitřní závity M14 80.0 70.0 ocel

20196585

Cenové rozmezí
684,7435 Kč - 513,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 95.0 60.0 ocel

20196660

Cenové rozmezí
495,4044 Kč - 346,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M20 150.0 60.0 ocel

20196769

Cenové rozmezí
1 569,7304 Kč - 1 098,861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 75.0 ocel

20196844

Cenové rozmezí
565,5391 Kč - 395,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 100.0 75.0 ocel

20196684

Cenové rozmezí
464,9217 Kč - 325,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 120.0 50.0 ocel

20196691

Cenové rozmezí
1 076,0609 Kč - 753,143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M6 20.0 35.0 ocel

20196356

Cenové rozmezí
85,0044 Kč - 59,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M10 50.0 30.0 ocel

20196479

Cenové rozmezí
171,9913 Kč - 85,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli