Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,3706 Kč - 90,6176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 243,0079 Kč - 485,7614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 35,9913 Kč - 71,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 874,779 Kč - 1 249,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 46,2027 Kč - 65,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 37,5229 Kč - 53,6048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 70,7074 Kč - 101,0833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 423,7327 Kč - 847,2108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 852,5712 Kč - 1 218,1049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 163,1118 Kč - 271,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 1 483,3205 Kč - 1 854,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 50,2867 Kč - 71,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 49,0105 Kč - 98,0202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 48,4996 Kč - 80,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 43,9048 Kč - 54,8811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 28,5897 Kč - 47,4786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 338,731 Kč - 483,9746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 829,5981 Kč - 1 185,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku