Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 060,6085 Kč - 1 515,2286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 774,2067 Kč - 1 106,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 92,4044 Kč - 184,5536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 207,0166 Kč - 414,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 335,1579 Kč - 478,8694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 1 818,9893 Kč - 2 598,5557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 370,3839 Kč - 740,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 29,0996 Kč - 41,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 1 483,3205 Kč - 1 854,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 37,2685 Kč - 53,0942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 142,6911 Kč - 237,6479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 39,0545 Kč - 55,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 834,7027 Kč - 1 192,5788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 824,7478 Kč - 1 178,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1 488,1708 Kč - 2 126,0678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 843,637 Kč - 1 205,3418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 750,2118 Kč - 1 071,8404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 884,2241 Kč - 1 263,0308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 49,0105 Kč - 98,0202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Female/Female
|
M8