Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.
Jednoduchá montáž i demontáž a nezachycují ani nezadržují vlhkost.Dodávají se v roli ve standardní tloušťce nebo zesílené tloušťce, pokud je vyžadována odolnější ochrana.Používají se ve skladech k ochraně systémů s nebezpečím pádu předmětů nebo nečistot. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SRR0075
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | Tvar | T | Materiál | L | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,9689 Kč - 709,7152 Kč | 12 Skladem |
2.625 ft
0.8 m
|
Diamant
|
0.197 in
5.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 2 772,3185 Kč - 2 772,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.625 ft
0.8 m
|
obdélníkové
|
0.039 in
1.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku