Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,3938 Kč - 75,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
| 1,6804 Kč - 1,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 21,889 Kč - 25,3504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
| 12,5388 Kč - 12,5388 Kč | 11400 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
| 77,301 Kč - 168,0698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.37 in
1000.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 48,963 Kč - 152,2886 Kč | 739 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 1 447,3614 Kč - 1 640,6283 Kč | 1 Skladem |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 1,5081 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 87,3118 Kč - 104,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
| 17,8674 Kč - 20,4527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 16,0863 Kč - 18,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.827 in
148.0 mm
|
bez samolepicí základny
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku