Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
8,79 Kč - 17,5658 Kč 75 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8,3878 Kč - 16,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8,5889 Kč - 17,178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
16,3018 Kč - 25,6664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
15,7416 Kč - 24,7759 Kč 3800 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
26,3128 Kč - 46,4351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
29,1566 Kč - 51,4765 Kč 29 Skladem
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
65,193 Kč - 133,2875 Kč 70 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
151,8874 Kč - 188,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
25,4509 Kč - 44,9271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
35,4619 Kč - 107,147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
18,2983 Kč - 35,8641 Kč 100 Skladem
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
28,8837 Kč - 50,9882 Kč 10 Skladem
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
103,0679 Kč - 159,0688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
27,7346 Kč - 48,963 Kč 45 Skladem
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
38,8946 Kč - 117,4596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
14,8799 Kč - 24,1727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
28,5964 Kč - 50,4855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
69,2004 Kč - 141,5317 Kč 10 Skladem
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
151,8874 Kč - 188,7282 Kč 1 Skladem
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Cenové rozmezí
17,5658 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Cenové rozmezí
16,7758 Kč - 8,3878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Cenové rozmezí
17,178 Kč - 8,5889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10332771

Cenové rozmezí
25,6664 Kč - 16,3018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10332757

Cenové rozmezí
24,7759 Kč - 15,7416 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

10332832

Cenové rozmezí
46,4351 Kč - 26,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm černá

10332917

Cenové rozmezí
51,4765 Kč - 29,1566 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm černá

10333006

Cenové rozmezí
133,2875 Kč - 65,193 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm černá

10333082

Cenové rozmezí
188,7282 Kč - 151,8874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

10332825

Cenové rozmezí
44,9271 Kč - 25,4509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm černá

10332955

Cenové rozmezí
107,147 Kč - 35,4619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10332801

Cenové rozmezí
35,8641 Kč - 18,2983 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm černá

10332887

Cenové rozmezí
50,9882 Kč - 28,8837 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm černá

10333068

Cenové rozmezí
159,0688 Kč - 103,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    39.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm černá

10332870

Cenové rozmezí
48,963 Kč - 27,7346 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm černá

10332962

Cenové rozmezí
117,4596 Kč - 38,8946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10332733

Cenové rozmezí
24,1727 Kč - 14,8799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm černá

10332924

Cenové rozmezí
50,4855 Kč - 28,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm černá

10333013

Cenové rozmezí
141,5317 Kč - 69,2004 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm černá

10333099

Cenové rozmezí
188,7282 Kč - 151,8874 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm