Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Produktová řada: SR2018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý vnější průměr | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,589 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 115,9514 Kč - 178,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 14,0037 Kč - 22,7795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku