10381472
468707
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 8,4225 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr otvoru A | 0.098 in |
Průměr otvoru A | 2.5 mm |
Průměr otvoru B | 3.0 mm |
Průměr otvoru B | 0.118 in |
Tloušťka panelu A | 2.0 mm |
Tloušťka panelu A | 0.079 in |
Tloušťka panelu B | 0.079 in |
Tloušťka panelu B | 2.0 mm |
Délka rozpěrky | 11.6 mm |
Délka rozpěrky | 0.457 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku