Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
13,554 Kč - 16,0082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Hlava s drážkou
12,9683 Kč - 15,3111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Hlava s drážkou
13,3867 Kč - 15,841 Kč 50 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Hlava s drážkou
14,1397 Kč - 16,7195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Hlava s drážkou
14,586 Kč - 17,2494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Hlava s drážkou
4,0812 Kč - 5,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
přírodní
polyamid 6.6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Drážka plochá
5,2152 Kč - 7,2232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Drážka plochá
3,9261 Kč - 4,1021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
přírodní
polyamid 6.6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Drážka plochá
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 13000 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 3000 Skladem
M10
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
9,2591 Kč - 9,2591 Kč 1800 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Drážka plochá
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 4000 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
8,4503 Kč - 8,4503 Kč 1100 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
6,2052 Kč - 8,5034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
6,9025 Kč - 6,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 800 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 27000 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
8,548 Kč - 13,8608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
6,8885 Kč - 6,8885 Kč 1450 Skladem
M4
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 16300 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polykarbonát

10357873

Cenové rozmezí
16,0082 Kč - 13,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 6.0 mm polykarbonát

10357828

Cenové rozmezí
15,3111 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 8.0 mm polykarbonát

10357835

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 10.0 mm polykarbonát

10357842

Cenové rozmezí
16,7195 Kč - 14,1397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 12.0 mm polykarbonát

10357859

Cenové rozmezí
17,2494 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou 5/16-18 1.500 in polyamid 6.6 přírodní

10331125

Cenové rozmezí
5,0385 Kč - 4,0812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.6 mm
  • Výška hlavy
    9.8 mm
  • Délka závitu
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6  22.0 mm polyamid

10376003

Cenové rozmezí
7,2232 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou 1/4-20 0.750 in polyamid 6.6 přírodní

10331101

Cenové rozmezí
4,1021 Kč - 3,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.7 mm
  • Výška hlavy
    9.3 mm
  • Délka závitu
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10053454

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10058497

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 22.0 mm polyamid

10053560

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid

10053645

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polykarbonát

10116678

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10117514

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid

10053386

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid

10058411

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid

10053485

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm PA GF30

10088999

Cenové rozmezí
13,8608 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10053300

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 6.5 mm polyamid

10053447

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
16300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá