Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9462 Kč - 5,4662 Kč | 210 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,9462 Kč - 5,4662 Kč | 910 Skladem |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,8607 Kč - 9,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,2152 Kč - 7,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,4244 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,3885 Kč - 4,6714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,261 Kč - 8,3667 Kč | 50 Skladem |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,8347 Kč - 5,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
14,1397 Kč - 16,7195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,586 Kč - 17,2494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,554 Kč - 16,0082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,3867 Kč - 15,841 Kč | 50 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,0939 Kč - 15,4784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,4465 Kč - 17,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,9683 Kč - 15,3111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,0003 Kč - 16,5243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,4464 Kč - 13,582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | 9000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,1615 Kč - 14,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku