Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,548 Kč - 13,8608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,6038 Kč - 14,0003 Kč | 10 Skladem |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 300 Skladem |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,4503 Kč - 8,4503 Kč | 1100 Skladem |
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 680 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 900 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,5718 Kč - 13,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,1615 Kč - 14,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,6116 Kč - 3,6116 Kč | 5000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,2052 Kč - 8,5034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | 1400 Skladem |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,1675 Kč - 7,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 996 Skladem |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 400 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku