Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9261 Kč - 4,1021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
přírodní
|
polyamid
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,1653 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
přírodní
|
polyamid
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Drážka plochá
|
||
14,4465 Kč - 17,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,9683 Kč - 15,3111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,1397 Kč - 16,7195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,7092 Kč - 5,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,9602 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,6057 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
14,0003 Kč - 16,5243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,0939 Kč - 15,4784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,586 Kč - 17,2494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,3867 Kč - 15,841 Kč | 50 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,554 Kč - 16,0082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4065 Kč - 6,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9861 Kč - 9,3289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,5639 Kč - 10,1795 Kč | 990 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
4,5319 Kč - 8,2969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,7371 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,3109 Kč - 13,5122 Kč | 100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
4,3227 Kč - 7,8507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku