Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
8,3527 Kč - 8,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
10,0818 Kč - 10,0818 Kč 100 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 300 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
2,2589 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
2,8446 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Drážka plochá
16,6637 Kč - 16,6637 Kč 149 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 560 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 5,8149 Kč 33 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 524 Skladem
M8
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
7,5718 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
9,2871 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 5,8149 Kč 70 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 4000 Skladem
M8
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
8,1435 Kč - 14,8788 Kč 3700 Skladem
M4
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
3,9261 Kč - 4,1021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
přírodní
polyamid
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Drážka plochá
3,1653 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
přírodní
polyamid
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Drážka plochá
4,0812 Kč - 5,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
přírodní
polyamid
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polyamid

10053522

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid

10053607

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10117507

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10053461

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid

10053614

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10053539

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10058442

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 6.5 mm polyamid

10053447

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polykarbonát

10116715

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 16,6637 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid

10053652

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid

10058381

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid

10058466

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm PA GF30

10088951

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 15.0 mm PA GF30

10089033

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 9,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10058374

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10058459

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Cenové rozmezí
14,8788 Kč - 8,1435 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou 1/4-20 19.1 mm polyamid

10331101

Cenové rozmezí
4,1021 Kč - 3,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.7 mm
  • Výška hlavy
    9.3 mm
  • Délka závitu
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou 1/4-20 25.4 mm polyamid

10331118

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.7 mm
  • Výška hlavy
    9.3 mm
  • Délka závitu
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou 5/16-18 38.1 mm polyamid

10331125

Cenové rozmezí
5,0385 Kč - 4,0812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.6 mm
  • Výška hlavy
    9.8 mm
  • Délka závitu
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá