Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolébkové spínače SPST se světelným indikátorem jsou všechny označeny značkami ON-OFF (ZAP.-VYP.) pro použití v jakékoli elektroinstalaci. 16 A při 125 V AC, 10 A při 250 V AC. Montážní otvor o rozměrech 1,1×0,54". Certifikace UL a CSA.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet pólů | Šířka | Barva | Celková délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,3045 Kč - 158,6012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
červená
|
1.24 in
31.5 mm
|
bez světla
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 66,9309 Kč - 141,2418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 48,2305 Kč - 100,9997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||
| 10212943 | 95 Skladem |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
oranžová
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 75,3045 Kč - 158,6012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 1490 Skladem |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 48,2305 Kč - 100,9997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku