Menu Vyhledávání

Split Bushing Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Vnější průměr příruby Minimální tloušťka panelu Výška vložky Průměr vložky Maximální tloušťka panelu Tloušťka příruby Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
11,1456 Kč - 24,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
10588116 8,9652 Kč - 13,9581 Kč 151450 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Pouzdro 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10217511


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Pouzdro 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm polyamid přírodní

10091432

Cenové rozmezí
24,5892 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    3.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm polyamid přírodní

10588116

Cenové rozmezí
13,9581 Kč - 8,9652 Kč

Skladové zásoby
151450 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    10.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    10.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm