Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
598,5867 Kč - 920,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
14.0
28.0
267,7687 Kč - 411,991 Kč 4 Skladem
10x20
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
10.0
20.0
41,097 Kč - 63,3047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
5.0
10.0
390,2939 Kč - 600,6288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
12.0
24.0
96,4886 Kč - 148,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
6.0
12.0
1 646,6879 Kč - 2 195,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
20.0
40.0
25,7813 Kč - 39,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
20.0
135,7988 Kč - 208,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
16.0
368,3414 Kč - 566,6791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
10.0
40.0
155,1986 Kč - 238,9242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
32.0
672,1019 Kč - 1 034,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
16.0
32.0
177,6616 Kč - 273,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x8
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
4.0
8.0
65,0915 Kč - 100,0623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
24.0
116,9095 Kč - 179,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
28.0
127,8857 Kč - 196,5509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
14.0
28.0
40,076 Kč - 61,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
10.0
20.0
20,4209 Kč - 31,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
21,1867 Kč - 32,4181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
6.0
24.0
1 617,8434 Kč - 2 156,9543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18x36
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
18.0
36.0
648,6179 Kč - 997,8147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30x54
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
30.0
54.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217402

Cenové rozmezí
920,9812 Kč - 598,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217372

Cenové rozmezí
411,991 Kč - 267,7687 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217334

Cenové rozmezí
63,3047 Kč - 41,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217396

Cenové rozmezí
600,6288 Kč - 390,2939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217341

Cenové rozmezí
148,3066 Kč - 96,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217426

Cenové rozmezí
2 195,4987 Kč - 1 646,6879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 5x20 M5 36.0 ocel

20209360

Cenové rozmezí
39,8207 Kč - 25,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217358

Cenové rozmezí
208,8034 Kč - 135,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217389

Cenové rozmezí
566,6791 Kč - 368,3414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217365

Cenové rozmezí
238,9242 Kč - 155,1986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217419

Cenové rozmezí
1 034,0618 Kč - 672,1019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 4x8 M4 21.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217327

Cenové rozmezí
273,3844 Kč - 177,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209476

Cenové rozmezí
100,0623 Kč - 65,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

20209513

Cenové rozmezí
179,9589 Kč - 116,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

20209520

Cenové rozmezí
196,5509 Kč - 127,8857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209445

Cenové rozmezí
61,5179 Kč - 40,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209391

Cenové rozmezí
31,3971 Kč - 20,4209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 6x24 M6 43.0 ocel

20209384

Cenové rozmezí
32,4181 Kč - 21,1867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 18x36 M18 94.0 ocel

20210083

Cenové rozmezí
2 156,9543 Kč - 1 617,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Spoje třmenové 30x54 M27 148.0 ocel

20210182

Cenové rozmezí
997,8147 Kč - 648,6179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0