Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
71,6217 Kč - 110,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
54,026 Kč - 83,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
26,2695 Kč - 40,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
79,3043 Kč - 121,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
35,4391 Kč - 54,5217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
25,0304 Kč - 38,413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
50,3087 Kč - 77,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
24,0391 Kč - 36,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
84,013 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
32,4652 Kč - 50,0608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
39,1565 Kč - 60,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
62,4521 Kč - 95,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
46,8391 Kč - 71,8695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
53,5304 Kč - 82,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
33,4565 Kč - 51,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
239,1521 Kč - 368,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
54,026 Kč - 83,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
72,613 Kč - 111,5217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
138,7826 Kč - 213,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
245,10 Kč - 376,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel

20215637

Cenové rozmezí
110,2826 Kč - 71,6217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215613

Cenové rozmezí
83,0217 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M4 4x8 8.0 ocel

20215521

Cenové rozmezí
40,3956 Kč - 26,2695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215651

Cenové rozmezí
121,9304 Kč - 79,3043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel

20215576

Cenové rozmezí
54,5217 Kč - 35,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel

20215538

Cenové rozmezí
38,413 Kč - 25,0304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215606

Cenové rozmezí
77,3217 Kč - 50,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel

20215552

Cenové rozmezí
36,926 Kč - 24,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel

20215668

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 84,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x20 20.0 ocel

20215545

Cenové rozmezí
50,0608 Kč - 32,4652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel

20215583

Cenové rozmezí
60,2217 Kč - 39,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel

20215644

Cenové rozmezí
95,9087 Kč - 62,4521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215590

Cenové rozmezí
71,8695 Kč - 46,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215620

Cenové rozmezí
82,526 Kč - 53,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel

20215569

Cenové rozmezí
51,30 Kč - 33,4565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215729

Cenové rozmezí
368,0217 Kč - 239,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel

20215804

Cenové rozmezí
83,2695 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel

20215903

Cenové rozmezí
111,5217 Kč - 72,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x28 28.0 ocel

20215705

Cenové rozmezí
213,626 Kč - 138,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215996

Cenové rozmezí
376,9434 Kč - 245,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0