Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,6217 Kč - 110,2826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 54,026 Kč - 83,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 26,2695 Kč - 40,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 79,3043 Kč - 121,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 35,4391 Kč - 54,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 25,0304 Kč - 38,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 50,3087 Kč - 77,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 24,0391 Kč - 36,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 84,013 Kč - 129,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 32,4652 Kč - 50,0608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 39,1565 Kč - 60,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 62,4521 Kč - 95,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 46,8391 Kč - 71,8695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 53,5304 Kč - 82,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 33,4565 Kč - 51,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 239,1521 Kč - 368,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 54,026 Kč - 83,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 72,613 Kč - 111,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 138,7826 Kč - 213,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 245,10 Kč - 376,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku