Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
958,0956 Kč - 1 277,5434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
25.0
50.0
765,0391 Kč - 1 176,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x80
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
20.0
80.0
41,6347 Kč - 63,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
10.0
40.0
120,4434 Kč - 185,126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
56.0
651,5347 Kč - 1 002,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
25.0
50.0
264,1826 Kč - 406,4347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
20.0
40.0
3 614,0478 Kč - 4 818,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42x84
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
42.0
84.0
1 694,1391 Kč - 2 258,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18x36
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
18.0
36.0
28,9956 Kč - 44,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
8.0
32.0
239,6478 Kč - 368,5173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
16.0
64.0
83,2695 Kč - 128,126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
32.0
19,826 Kč - 30,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
731,83 Kč - 1 045,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30x54
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
30.0
54.0
63,1956 Kč - 97,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
24.0
90,7043 Kč - 139,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
8.0
16.0
14,126 Kč - 21,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5x10
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
5.0
10.0
251,5434 Kč - 386,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
64.0
3 418,7608 Kč - 4 558,2652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40x84
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
40.0
84.0
1 642,3434 Kč - 2 189,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x72
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
72.0
26,5173 Kč - 40,6434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209667

Cenové rozmezí
1 277,5434 Kč - 958,0956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 20x80 M20 145.0 ocel

20209636

Cenové rozmezí
1 176,926 Kč - 765,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel

20209452

Cenové rozmezí
63,9391 Kč - 41,6347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20209537

Cenové rozmezí
185,126 Kč - 120,4434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209650

Cenové rozmezí
1 002,2087 Kč - 651,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

20209629

Cenové rozmezí
406,4347 Kč - 264,1826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 42x84 M4 232.0 ocel

20209797

Cenové rozmezí
4 818,7304 Kč - 3 614,0478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    42x84
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 18x36 M18 94.0 ocel

20209599

Cenové rozmezí
2 258,9347 Kč - 1 694,1391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel

20209421

Cenové rozmezí
44,6087 Kč - 28,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20209575

Cenové rozmezí
368,5173 Kč - 239,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20209568

Cenové rozmezí
128,126 Kč - 83,2695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209391

Cenové rozmezí
30,4826 Kč - 19,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 30x54 M27 148.0 ocel

20209698

Cenové rozmezí
1 045,5782 Kč - 731,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209476

Cenové rozmezí
97,1478 Kč - 63,1956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209407

Cenové rozmezí
139,526 Kč - 90,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 5x10 M5 26.0 ocel

20209353

Cenové rozmezí
21,8087 Kč - 14,126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20209582

Cenové rozmezí
386,8565 Kč - 251,5434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 40x84 M4 232.0 ocel

20209773

Cenové rozmezí
4 558,2652 Kč - 3 418,7608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    40x84
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 35x72 M36 188.0 ocel

20209742

Cenové rozmezí
2 189,7913 Kč - 1 642,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209889

Cenové rozmezí
40,6434 Kč - 26,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0