Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
3 096,8347 Kč - 4 129,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40x84
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
40.0
84.0
149,4391 Kč - 229,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
8.0
32.0
197,7652 Kč - 304,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
32.0
24,2869 Kč - 37,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
6.0
24.0
272,6087 Kč - 419,5695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
16.0
64.0
5 307,9391 Kč - 7 077,1695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50x96
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
50.0
96.0
329,3608 Kč - 506,5565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20x40
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
20.0
40.0
102,8478 Kč - 158,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
12.0
24.0
1 570,226 Kč - 2 093,6347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18x36
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
18.0
36.0
575,2043 Kč - 884,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
14.0
56.0
361,5782 Kč - 556,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
12.0
48.0
92,6869 Kč - 142,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
6.0
12.0
1 237,8913 Kč - 1 650,5217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36x72
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
35.0
72.0
131,5956 Kč - 202,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
14.0
56.0
1 570,7217 Kč - 2 094,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18x36
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
18.0
36.0
63,4434 Kč - 97,6434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
12.0
48.0
113,5043 Kč - 174,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
14.0
28.0
26,5173 Kč - 40,6434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
8.0
16.0
127,1347 Kč - 195,5347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x48
Left Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Fine
12.0
48.0
651,5347 Kč - 1 002,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Right Hand
Pozinkováno stříbrně
ocel
Coarse
25.0
50.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 40x84 M4 232.0 ocel

20210267

Cenové rozmezí
4 129,0304 Kč - 3 096,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    40x84
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210397

Cenové rozmezí
229,9826 Kč - 149,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20210052

Cenové rozmezí
304,3304 Kč - 197,7652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 6x24 M6 43.0 ocel

20209872

Cenové rozmezí
37,4217 Kč - 24,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210076

Cenové rozmezí
419,5695 Kč - 272,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 50x96 M4 265.0 ocel

20209810

Cenové rozmezí
7 077,1695 Kč - 5 307,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    50x96
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Spoje třmenové 20x40 M20 105.0 ocel

20210113

Cenové rozmezí
506,5565 Kč - 329,3608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209971

Cenové rozmezí
158,113 Kč - 102,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 18x36 M18 94.0 ocel

20210090

Cenové rozmezí
2 093,6347 Kč - 1 570,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210526

Cenové rozmezí
884,9869 Kč - 575,2043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210472

Cenové rozmezí
556,3695 Kč - 361,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210359

Cenové rozmezí
142,50 Kč - 92,6869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 36x72 M36 188.0 ocel

20210250

Cenové rozmezí
1 650,5217 Kč - 1 237,8913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20210038

Cenové rozmezí
202,4739 Kč - 131,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 18x36 M18 94.0 ocel

20210083

Cenové rozmezí
2 094,1304 Kč - 1 570,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel

20209490

Cenové rozmezí
97,6434 Kč - 63,4434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

20209513

Cenové rozmezí
174,7173 Kč - 113,5043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel

20209889

Cenové rozmezí
40,6434 Kč - 26,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 12x48 M12 86.0 ocel

20209995

Cenové rozmezí
195,5347 Kč - 127,1347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209650

Cenové rozmezí
1 002,2087 Kč - 651,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0