Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378,926 Kč - 583,1347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
581,1521 Kč - 894,1565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
39,90 Kč - 61,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
172,4869 Kč - 265,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
1 598,726 Kč - 2 131,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
150,6782 Kč - 231,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
357,613 Kč - 550,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
131,8434 Kč - 202,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
652,526 Kč - 1 003,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
259,9695 Kč - 399,9913 Kč | 4 Skladem |
10x20
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
107,5565 Kč - 165,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
944,9608 Kč - 1 259,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x60
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
272,6087 Kč - 419,5695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
361,5782 Kč - 556,3695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
1 237,8913 Kč - 1 650,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36x72
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
122,426 Kč - 188,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
1 287,4565 Kč - 1 716,4434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28x56
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
102,8478 Kč - 158,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
92,6869 Kč - 142,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
148,4478 Kč - 228,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku