Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.
Materiál: polyamid Barva: černá Produktová řada: SR1421
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | L2 | E | Velikost šroubu | G | L1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,8276 Kč - 89,6311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 38,1383 Kč - 94,9937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 20,6243 Kč - 23,7533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 53,9375 Kč - 110,3152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 28,7463 Kč - 68,5477 Kč | 100 Skladem |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 26,2157 Kč - 65,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 19,7872 Kč - 49,1822 Kč | 280 Skladem |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 50,8397 Kč - 58,5535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 53,3099 Kč - 132,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 21,8622 Kč - 25,1817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 47,509 Kč - 117,976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 22,5483 Kč - 56,0769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 34,9497 Kč - 40,269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 43,9966 Kč - 50,6764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 39,8609 Kč - 45,9149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 57,6745 Kč - 124,8707 Kč | 90 Skladem |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 53,3799 Kč - 113,0988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 56,9774 Kč - 142,4905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 35,902 Kč - 41,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku