Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
116,6042 Kč - 285,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
81,701 Kč - 248,2093 Kč 30 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
pozinkováno
6
74,7985 Kč - 143,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
1
32,9085 Kč - 71,1213 Kč 974 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
1
57,2004 Kč - 109,5492 Kč 3 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
2
64,1448 Kč - 121,0403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male Part (with Bolt)
64,1448 Kč - 121,0403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male Part (with Bolt)
112,2257 Kč - 212,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male Part (with Bolt)
54,8438 Kč - 103,4205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female Part (with Nut)
54,8438 Kč - 103,4205 Kč 45 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female Part (with Nut)
88,8369 Kč - 88,8369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female Part (with Nut)
57,4096 Kč - 168,5372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
černá
3
33,6573 Kč - 33,6573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Male Part (with Bolt)
116,66 Kč - 219,8644 Kč 160 Skladem
kulaté
šedá
polyamid
bez povrchové úpravy
2
24,1937 Kč - 45,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Female (with Nut)
40,4252 Kč - 76,378 Kč 300 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Female (with Nut)
33,941 Kč - 64,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
matné
1
55,9454 Kč - 106,4848 Kč 360 Skladem
kulaté
černá
polyamid
bez povrchové úpravy
1
89,0079 Kč - 170,0693 Kč 53 Skladem
kulaté
černá
polyamid
bez povrchové úpravy
2
48,2899 Kč - 91,1633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
bez povrchové úpravy
Female Part (with Nut)
  • z/ze 9
Spojky profilů Non Threaded 30.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10251812

Cenové rozmezí
285,7471 Kč - 116,6042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky čtvercové 1.5 25.0 mm pozinkováno polyamid

10248164

Cenové rozmezí
248,2093 Kč - 81,701 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Cenové rozmezí
143,2566 Kč - 74,7985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Cenové rozmezí
71,1213 Kč - 32,9085 Kč

Skladové zásoby
974 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Cenové rozmezí
109,5492 Kč - 57,2004 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    2
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 polyamid černá

10304082

Cenové rozmezí
121,0403 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304105

Cenové rozmezí
121,0403 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanzní trubková spojka Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 polyamid černá

10304129

Cenové rozmezí
212,2036 Kč - 112,2257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 polyamid černá

10304099

Cenové rozmezí
103,4205 Kč - 54,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304112

Cenové rozmezí
103,4205 Kč - 54,8438 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanzní trubková spojka Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 polyamid černá

10435786

Cenové rozmezí
88,8369 Kč - 88,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky profilů 1.5 25.0 mm 25.0 mm polyamid

10152805

Cenové rozmezí
168,5372 Kč - 57,4096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    černá
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    3
Expanzní trubková spojka kulaté 22.0 mm 22.0 mm 1.5 polyamid přírodní

10435809

Cenové rozmezí
33,6573 Kč - 33,6573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10300787

Cenové rozmezí
219,8644 Kč - 116,66 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    šedá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    2
Expanzní trubková spojka kulaté 20.0 mm 42.0 mm 1 polyamid přírodní

10300848

Cenové rozmezí
45,7348 Kč - 24,1937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female (with Nut)
Expanzní trubková spojka kulaté 2 polyamid přírodní

10300909

Cenové rozmezí
76,378 Kč - 40,4252 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female (with Nut)
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Cenové rozmezí
64,8101 Kč - 33,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Rovná trubková spojka kulaté 30.0 mm polyamid černá

10255117

Cenové rozmezí
106,4848 Kč - 55,9454 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Spojky profilů 25.0 mm černá polyamid

10255049

Cenové rozmezí
170,0693 Kč - 89,0079 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    2
Spojky profilů kulaté 1.5 polyamid přírodní

10304228

Cenové rozmezí
91,1633 Kč - 48,2899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female Part (with Nut)