Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
61,114 Kč - 116,7809 Kč 260 Skladem
černá
polyamid
1
57,6238 Kč - 109,6793 Kč 360 Skladem
kulaté
černá
polyamid
bez povrchové úpravy
1
53,6741 Kč - 100,9997 Kč 200 Skladem
černá
polyamid
Male (with bolt)
199,6727 Kč - 306,9445 Kč 225 Skladem
kulaté
šedá
polyamid
bez povrchové úpravy
3
53,7027 Kč - 101,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
43,9791 Kč - 82,8513 Kč 270 Skladem
kulaté
černá
polyamid
Female (with nut)
40,2734 Kč - 76,2232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
33,6442 Kč - 33,6442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
194,6313 Kč - 570,4907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
černá
2
34,4853 Kč - 65,1763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
180,1392 Kč - 528,6705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
2
55,5125 Kč - 104,945 Kč 180 Skladem
černá
polyamid
Female (with nut)
27,4043 Kč - 51,7623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
24,9196 Kč - 47,1069 Kč 283 Skladem
kulaté
černá
polyamid
Female (with nut)
160,8355 Kč - 471,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3
298,6616 Kč - 776,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4
44,5824 Kč - 84,4294 Kč 285 Skladem
kulaté
černá
polyamid
Female (with nut)
503,7061 Kč - 1 150,4503 Kč 50 Skladem
černá
polyamid
5
16,5321 Kč - 46,5591 Kč 400 Skladem
kulaté
přírodní
polyethylen
černá
1
141,0147 Kč - 413,4677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
černá
1
  • z/ze 9
Rovná trubková spojka polyamid černá

10255063

Cenové rozmezí
116,7809 Kč - 61,114 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Kovové jádro
    A
  • D
    20.0 mm
Rovná trubková spojka kulaté 30.0 mm polyamid černá

10255117

Cenové rozmezí
109,6793 Kč - 57,6238 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Spojky profilů M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm polyamid

10300916

Cenové rozmezí
100,9997 Kč - 53,6741 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
  • D
    30.0 mm
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10300763

Cenové rozmezí
306,9445 Kč - 199,6727 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    šedá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    3
Spojky profilů M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm polyamid

10300800

Cenové rozmezí
101,7888 Kč - 53,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M6
  • D
    28.0 mm
Expanzní trubková spojka kulaté M8 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10300947

Cenové rozmezí
82,8513 Kč - 43,9791 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm polyamid

10300862

Cenové rozmezí
76,2232 Kč - 40,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
  • D
    22.0 mm
Expanzní trubková spojka kulaté M8 20.0 mm 1.0 mm polyamid

10435816

Cenové rozmezí
33,6442 Kč - 33,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů 2 30.0 mm 30.0 mm polyamid

10152850

Cenové rozmezí
570,4907 Kč - 194,6313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    černá
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    2
Expanzní trubková spojka kulaté M8 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10304198

Cenové rozmezí
65,1763 Kč - 34,4853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152782

Cenové rozmezí
528,6705 Kč - 180,1392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky profilů M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm polyamid

10300978

Cenové rozmezí
104,945 Kč - 55,5125 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M10
  • D
    35.0 mm
Expanzní trubková spojka kulaté M6 16.0 mm 1.0 mm polyamid

10304143

Cenové rozmezí
51,7623 Kč - 27,4043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M6
Expanzní trubková spojka kulaté M8 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10304204

Cenové rozmezí
47,1069 Kč - 24,9196 Kč

Skladové zásoby
283 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152799

Cenové rozmezí
471,8582 Kč - 160,8355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152812

Cenové rozmezí
776,4355 Kč - 298,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Expanzní trubková spojka kulaté M6 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10304181

Cenové rozmezí
84,4294 Kč - 44,5824 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M6
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152829

Cenové rozmezí
1 150,4503 Kč - 503,7061 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    5
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky profilů kulaté 18 25.4 mm polyethylen přírodní

10308370

Cenové rozmezí
46,5591 Kč - 16,5321 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyethylen
  • Povrchová úprava
    černá
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Spojky profilů 2 30.0 mm 30.0 mm polyamid

10152843

Cenové rozmezí
413,4677 Kč - 141,0147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    černá
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1