Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku