A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 965,2985 Kč - 1 965,2985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 677,8043 Kč - 677,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku