Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku