A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
801,8424 Kč - 801,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku