Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Barva: přírodní Produktová řada: SR6100, SR6121
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Materiál | d1 | W | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,1668 Kč - 19,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10307908 | 17,6313 Kč - 21,1141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
13,2779 Kč - 15,7675 Kč | 2240 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
25,0048 Kč - 29,9569 Kč | 950 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,0941 Kč - 16,7198 Kč | 324 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
20,1917 Kč - 24,2356 Kč | 23 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,7201 Kč - 15,1281 Kč | 21 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
20,7739 Kč - 24,9097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
22,2557 Kč - 26,6408 Kč | 171 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,2909 Kč - 25,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
33,5227 Kč - 39,7559 Kč | 11 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
32,0306 Kč - 37,9988 Kč | 46 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,5651 Kč - 24,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
33,4431 Kč - 39,6642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
26,6937 Kč - 31,6468 Kč | 39 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
23,603 Kč - 28,1334 Kč | 213 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
23,6172 Kč - 28,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
24,8181 Kč - 29,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,7801 Kč - 35,3578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku