Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 W Typ Koupit
40 Skladem
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
42,0149 Kč - 42,0149 Kč 167 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
149,2742 Kč - 149,2742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
184,1353 Kč - 184,1353 Kč 10 Skladem
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
114,9679 Kč - 114,9679 Kč 17 Skladem
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
74,3383 Kč - 74,3383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
185,3269 Kč - 185,3269 Kč 19 Skladem
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
183,6076 Kč - 183,6076 Kč 20 Skladem
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
118,4067 Kč - 118,4067 Kč 88 Skladem
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
114,9679 Kč - 114,9679 Kč 3 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
1
284,8476 Kč - 284,8476 Kč 75 Skladem
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
103,3987 Kč - 103,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1
147,5684 Kč - 147,5684 Kč 40 Skladem
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
281,4089 Kč - 281,4089 Kč 46 Skladem
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
262,5499 Kč - 262,5499 Kč 23 Skladem
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
45,236 Kč - 45,236 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
147,5684 Kč - 147,5684 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
  • z/ze 2
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308097


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307977

Cenové rozmezí
42,0149 Kč - 42,0149 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276181

Cenové rozmezí
149,2742 Kč - 149,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10452059

Cenové rozmezí
184,1353 Kč - 184,1353 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276136

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308035

Cenové rozmezí
74,3383 Kč - 74,3383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276204

Cenové rozmezí
185,3269 Kč - 185,3269 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276198

Cenové rozmezí
183,6076 Kč - 183,6076 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276143

Cenové rozmezí
118,4067 Kč - 118,4067 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276129

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554487


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276242

Cenové rozmezí
284,8476 Kč - 284,8476 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308080

Cenové rozmezí
103,3987 Kč - 103,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276174

Cenové rozmezí
147,5684 Kč - 147,5684 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276235

Cenové rozmezí
281,4089 Kč - 281,4089 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276228

Cenové rozmezí
262,5499 Kč - 262,5499 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307984

Cenové rozmezí
45,236 Kč - 45,236 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276167

Cenové rozmezí
147,5684 Kč - 147,5684 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní