Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Barva | d1 | Způsob montáže | W | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7474 Kč - 15,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
1.87 in
47.5 mm
|
se zajištěním
|
0.406 in
10.3 mm
|
Premium
|
||
| 12,0817 Kč - 14,9159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.102 in
53.4 mm
|
přírodní
|
1.791 in
45.5 mm
|
se zajištěním
|
0.343 in
8.7 mm
|
Premium
|
||
| 2,8014 Kč - 3,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
černá
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 28,8566 Kč - 35,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
černá
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 5,9448 Kč - 7,3393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
přírodní
|
1.031 in
26.2 mm
|
se zajištěním
|
0.295 in
7.5 mm
|
Premium
|
||
| 4,7238 Kč - 5,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
černá
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 4,2854 Kč - 5,2905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 4,9411 Kč - 6,1002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 13,1808 Kč - 16,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
černá
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 5,5386 Kč - 6,8377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
černá
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 4,0678 Kč - 5,0222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 16,297 Kč - 20,12 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.823 in
71.7 mm
|
černá
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 10,6877 Kč - 13,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
přírodní
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
Standard
|
||
| 6,8977 Kč - 8,5158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
černá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 5,5649 Kč - 6,8704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.091 in
27.7 mm
|
černá
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 13,8247 Kč - 17,0675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.492 in
37.9 mm
|
černá
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 4,153 Kč - 5,127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 11,0265 Kč - 13,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.425 in
36.2 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
se zajištěním
|
0.295 in
7.5 mm
|
Premium
|
||
| 4,0566 Kč - 5,008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
přírodní
|
0.409 in
10.4 mm
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
Premium
|
||
| 11,20 Kč - 13,8269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.61 in
40.9 mm
|
přírodní
|
1.406 in
35.7 mm
|
se zajištěním
|
0.343 in
8.7 mm
|
Premium
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku